- Artikelnummer:
- HP 3659.620
- Produktbeskrivelse
- Valgfri montage på tastaturskuffe, venstre, højre eller fortil (opklappelig). Kan efter brugen klappes ned i tastaturskuffen. Kan kun bruges i forbindelse med 19" tastaturer med en tastehøjde på maks. 39 mm (best.nr. RP 9911.396).
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Indbygningsmuligheder
- Montage højre/venstre
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,66 kg
- Bruttovægt
- 0,76 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261