Til indbygning i 600 og 800 mm brede låger og 19" svingrammer og skabe.
- Best.-nr.:
- SZ 2379800
- Materiale
- Klap: Stålplade
Sidedele: Støbt aluminium
Fordybning: Ekstruderet aluminiumprofil - Overflade
- Klap, sidedele: Strukturlak
Fordybning: natureloxeret - Farve
- Klap, sidedele: RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 682,6 mm
Højde: 355 mm
Dybde: 126 mm - Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 605 x 50 x 250 mm
- Passer til lågebredde
- 800 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,681 kg
- Bruttovægt
- 10,191 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Klapplade til keyboard og mus, til dør B: 800 mm
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring UK
- Dokumentationer
- Vejledning