Til placering af standardtastaturer ved programmerings- og servicearbejder. Montageafstand for bærejern min. 300 mm af hensyn til problemfri indsvingning.
- Best.-nr.:
- CP 6514200
- Produktbeskrivelse
- Til placering af standardtastaturer ved programmerings- og servicearbejder. Montageafstand for bærejern min. 300 mm af hensyn til problemfri indsvingning. Dybde tilstrækkelig for tastaturer op til maks. 210 mm.
- Fordele
- Efter brugen klikkes bærejernene sikkert og pladsbesparende ind under montagefladen – operatørens bevægelsesfrihed bliver ikke indskrænket.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- ved Comfort-panel (min. frontpladebredde 385 mm)
- ved Optipanel (min. frontpladebredde 405 mm)
- Under tilstrækkeligt store flader som f.eks. arbejdsborde IW, betjeningskabinet AX med greb
- På lodrette flader (låger/sideplader)
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Bærejern, vertikalt hængslet, standard Tastaturunderlag
- Datablade
- Generelle tekniske informationer