Velegnet til montage af tastaturer op til maks. 390 x 32 x 139 mm, underlag til almindelig mus eller trackball.
- Best.-nr.:
- CP 6002000
- Udgave
- Skuffe: med fiksering
Frontplade: med sikkerhedslås (nr. 12321 E) og gribeliste - Anvendelsesområder
- Underlag for almindelige mus eller trackballs
- Materiale
- Skuffekabinet: Stålplade
Skuffe og frontplade: Aluminium - Overflade
- Skuffekabinet: galvaniseret
Skuffe og frontplade: natureloxeret - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer til indbygning i Comfort-Panel/Optipanel betjeningskabinet.
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 150 mm - Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 390 x 32 x 139 mm
- Indbygningsmuligheder
- direkte i Comfort-panel eller Optipanel med passende størrelse
- tilstrækkeligt store flader (f.eks. til låge, sideplade), 19"-hulsystem, frontplader
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,542 kg
- Bruttovægt
- 2,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Skuffe 482.6 mm (19")/2 U, til keyboard og mus
- Dokumentationer
- Info sheet