Velegnet til montage af tastaturer op til maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og -plade.
- Best.-nr.:
- CP 6003000
- Udgave
- Skuffe og kabinet: med museunderlag og bakke, der trækkes ud i siden
Frontplade: med 3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan vippes op til håndledsstøtte - Produktbeskrivelse
- Kan indbygges i alle tilstrækkeligt store flader (f.eks. låge, sideplade) og frontplader. Velegnet som underlag til tastaturer, standardmus og -pad.
- Materiale
- Skuffe og kabinet: Stålplade
Frontplade: Aluminium - Overflade
- Skuffe og kabinet: lakeret
Frontplade: natureloxeret - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 261 mm - Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 460 x 42 x 170 mm
- Bemærk
- Ikke til montering i en 19" ramme
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, udførelse A
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,1 kg
- Bruttovægt
- 11,577 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CP Skuffe til keyboard og mus, med musemåtte underlag, 19"/3.5 U
- Dokumentationer
- Info sheet