Til 482,6 mm (19") montageniveauet, velegnet til tastaturer op til 430 mm brede og maks. 250 mm dybe ved opklappet frontplade.
- Best.-nr.:
- DK 7281035
- Produktbeskrivelse
- Til tastaturer op til 430 mm brede og maks. 250 mm dybe ved opklappet frontplade.
- Materiale
- Stålplade med alufront
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuffe, aflåselig, med håndtag
Opklappelig front
Museplade, udtrækkelig
Museunderlag
praktisk kabelindføring
Trækaflastning - Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 430 x 250 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Indbygningsdybde: 390 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7 kg
- Bruttovægt
- 7,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Tastaturskuffe, 2 U, til 482.6 mm (19")-montageramme