- Best.-nr.:
- DK 7063888
- Produktbeskrivelse
- Til montage på 482,6 mm (19") niveau fortil og bagtil. Velegnet til standardtastaturer > 482,6 mm (19"). Tastaturbæreflade med skridsikkert underlag, ekstra håndledsstøtte. Dybderegulerbar indbygning fra 610 – 950 mm. Indvendige mål B x H x D: 408 x 40 x 550 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
uden tastatur
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Bemærk
- Til montage på L-formede profilskinner, ombukkede profilskinner eller montagerammer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,028 kg
- Bruttovægt
- 8,451 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261