Underlagets vinkel kan indstilles individuelt.
- Best.-nr.:
- SM 2381000
- Produktbeskrivelse
- Underlagets vinkel kan indstilles individuelt. Til montage kræves der to montagehuller i kabinettet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SM Underlag til musemåtte, til command panel eller overflader
- Dokumentationer
- Vejledning