Snitflade-indbygningsboks

Best.-nr.: SZ 2482000

Til sikker anbringelse af alle almindelige computer-porte, 3½" drev eller stikdåser.

Best.-nr.:
SZ 2482000
Produktbeskrivelse
Til sikker anbringelse af alle almindelige computer-porte, 3½" drev eller stikdåser. Den aflåselige metalklap sikrer høj mekanisk belastningsevne, beskytter mod uberettiget adgang og garanterer god afskærmning af indbygningerne.
Materiale
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Indbygningsbakke: Stålplade, 1,5 mm
Klap: Aluminium, 3,0 mm
Overflade
Ramme: pulverlakeret
Indbygningsbakke: pulverlakeret
Klap: natureloxeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Ramme med hængslet klap
Vridelås med sikkerhedslukning (nr. 12321)
Indbygningsbakke inkl. pakning og montagematerialer.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,66 kg
Bruttovægt
0,76 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177147010
ECLASS 8.0
27189234