Kan anvendes overalt, hvor der kræves hurtig adgang til snitflader og stikdåser, samtidig med at det involverede skab skal forblive lukket.
- Best.-nr.:
- SZ 2482320
- Udgave
- Indbygningsramme enkelt, med metalklap
- Produktbeskrivelse
- Kan anvendes overalt, hvor der kræves hurtig adgang til snitflader og stikdåser. Det pågældende skab forbliver lukket og er således beskyttet mod udefra kommende påvirkninger og uvedkommende adgang.
- Funktionsmåder
- Indbygningsrammen er udstyret med en klap, der kan holdes åben i flere trin fra 90° til 180°
- En snaplås sørger for sikker aftætning. Denne kan om nødvendigt låses.
- Materiale
- Lås: Polykarbonat
Indbygningsramme og metalklap: Præcisionsstøbt zink - Overflade
- Indbygningsramme og metalklap: mat forniklet
- Farve
- Lås: RAL 7024
Skrueklemmer: gule (RAL 1016) - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 52 mm
Udskæringshøjde: 91 mm - Indbygningsmuligheder
- I småbokse og kompakttavler som programmeringsgrænseflade til styringer
- I IT- og industrifordelere som serviceadgang til netværk
- I PC-skabe og pultsystemer til midlertidig tilslutning af ekstraudstyr
- I mobile Industrial Workstations til hurtig opkobling til eksisterende netværksstrukturer
- I Command Panel-systemer til programmering og servicearbejde på integrerede komponenter
- Dimensioner
- Bredde: 65 mm
Højde: 120 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65 ved lukket klap og korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,319 kg
- Bruttovægt
- 0,321 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Afdækningsklap, modulær, montageramme, enkel, med metalklap
- Dokumentationer
- Info sheet