Stikdåsemodul til montering i en monteringsramme.
- Best.-nr.:
- SZ 2482410
- Udgave
- Stikdåsemoduler Tyskland (VDE), fjederklemmer maks. 6 mm², tilslutning bagtil, farve: gul (RAL 1016), til indbygning foran hovedafbryder
- Produktbeskrivelse
- Stikdåsemodul til montering i en monteringsramme.
- Funktionsmåder
- Kan indsættes enkeltvist eller dobbelt i en monteringsramme.
- Materiale
- Plast, PBTP, grundmateriale efter UL 94-V0
- Farve
- Gul
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,139 kg
- Bruttovægt
- 0,15 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Afdækningsklap, modulær, stik moduler, Tyskland, med skrueterminaler, Farve: gul
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Info sheet