Signalstander med 3 LED'er

Best.-nr.: SG 2372102

Til forsinkelsesfri registrering af fejl og driftstilstande ved maskiner og automatiserede processer tilbyder Rittal et signalsøjleprogram, der indeholder løsninger til enhver anvendelse. Hvis tre standardsignalfarver er nok, er det nøglefærdige LED-signalsystem med 3 enheder den ideelle løsning.

Best.-nr.:
SG 2372102
Udgave
til væg-/gulvmontage
Fordele
Tilslutningsklar kompletløsning
LED'er med ekstremt lang levetid (maks. 100.000 timer og derfor vedligeholdelsesfri)
Minimalt montagearbejde og lageromkostninger
Tekniske data
3-trins, rød, gul, grøn
Udgangsvinkel: 3 x 120°
Kabelindføring
Min. kabeldiameter: 3 mm
Maks. kabeldiameter: 6,5 mm
Tilslutningstype (elektrisk)
Fjederttræksklemmer
Lyskilde
LED'er
Dimensioner
Højde: 211,5 mm
Driftstemperatur
-20 °C...50 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Mærkedriftsspænding
24 V
Gevind
M12 x 1,5
Bemærk
Signalsøjlen består af artiklerne 2372001, 2372021, 2372011 og 2368002
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,25 kg
Bruttovægt
0,309 kg
Toldtarifnummer
85318070
EAN
4028177953765
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeskrivelse
SG signal pillar, LED compact for wall mounting
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Yderligere oplysninger