Både til rør- eller væg-/gulvmontering. Fjedertræksklemmer i tilslutningselementet. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.
- Best.-nr.:
- SG 2368001
- Udgave
- til rørmontage
- Produktbeskrivelse
- Både til rør- eller væg-/gulvmontering. Fjedertræksklemmer i tilslutningselementet. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
- Farve
- Sort
- Signal pillar
- modulopbygget
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Mærkedriftsspænding
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,096 kg
- Bruttovægt
- 0,097 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeskrivelse
- SG connection component for tube
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger