Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
- Best.-nr.:
- SG 2376001
- Udgave
- Permanent tone eller pulserende, 105 dB
- Produktbeskrivelse
- Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
- Materiale
- Kabinet af polyamid
- Farve
- Sort
- Montageanvisning
- Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Mærkedriftsspænding
- 24 V
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,079 kg
- Bruttovægt
- 0,089 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivelse
- SG acoustic component, 95 - 105 dB
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger