- Best.-nr.:
- SG 2368010
- Udgave
- til væg-/gulvmontage
- Produktbeskrivelse
- Valgfrit til rør- eller væg-/bundmontage. Skrueklemmer i tilslutningselement. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
- Farve
- Sort
- Diameter
- 70 mm
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 250 V AC
- Signal pillar
- modulopbygget
- Dimensioner
- Højde: 43 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Mærkedriftsspænding
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,11 kg
- Bruttovægt
- 0,123 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Produktbeskrivelse
-
SG Tilslutningselement, til signalsøjle, modulær, til væg-/gulvmontage