- Best.-nr.:
- SG 2369040
- Udgave
- Permanent lysende element
- Produktbeskrivelse
- Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik. Antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
- Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
- Farve
- Blå
- Diameter
- 70 mm
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 250 V AC
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Glødepærer ikke indeholdt i leveringsomfang.
- Dimensioner
- Højde: 56 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
- Mærkedriftsspænding
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,079 kg
- Bruttovægt
- 0,08 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177219960
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
-
SG Permanent lysende element, til signalsøjle, modulær, 12-240 V, AC/DC, blå