Glødepærer til permanent lysende lyselementer

Best.-nr.: SG 2374060

Med BA 15d-sokkel.

Best.-nr.:
SG 2374060
Produktbeskrivelse
med BA 15d-sokkel
Fordele
Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Funktionsmåder
Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Effektforbrug (ca.)
5 W
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
28 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
2000 V AC
Mærkedriftsspænding
24 V
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,024 kg
Bruttovægt
0,026 kg
Toldtarifnummer
85392198
EAN
4028177219885
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SG Glødepære, til permanent lysende element, 24 V, 5W
Dokumentationer
Quick guide