Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 1. jan. 2020
- Best.-nr.:
- SG 2374070
- Produktbeskrivelse
- med BA 15d-sokkel
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
- Effektforbrug (ca.)
- 5 W
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 286 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 2000 V AC
- Mærkedriftsspænding
- 260 V
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,021 kg
- Bruttovægt
- 0,024 kg
- Toldtarifnummer
- 85392192
- EAN
- 4028177219892
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivelse
- SG Glødepære, til permanent lysende element, 230 V, 5W
- Dokumentationer
- Quick guide