- Best.-nr.:
- SM 2376100
- Tekniske data
- Standard-slave
- Maks. 31 adresser
- Op til 4 signaltrin kan styres.
- Spændingsforsyning kan omskiftes fra intern busforsyning til ekstern hjælpespænding
- Med programmeringssnitflade
- Materiale
- Polykarbonat
- Farve
- Sort, transparent
- Diameter
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Ekstern hjælpespænding 24 V DC ± 10 %
- Strømbelastning maks. 200 mA per element
- Strømforbrug maks. 75 mA
- Spænding på signalelement 24 V DC ± 10 %
- Kortslutnings-/overbelastningsbeskyttelse, forsikring M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- Spændingsforsyning sker via bus-ledning
- Strømbelastning maks. 200 mA
- Strømforbrug maks. 250 mA
- Spænding på signalelement 18 – 31 V DC
- Kortslutnings-/overbelastningsbeskyttelse indbygget
- Dimensioner
- Højde: 56 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,119 kg
- Bruttovægt
- 0,12 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220