- Best.-nr.:
- SG 2376010
- Udgave
- Lydstyrke og 8 toner kan indstilles, 100 dB, maks. 25 mA
- Produktbeskrivelse
- Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Anvendelsesområder
- Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
- Farve
- Sort
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 250 V AC
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (AC/DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,115 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220447
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivelse
-
SG Akustisk element, til signalsøjle, modulær, 24 V AC/DC, 100 dB, max. 25 mA