- Best.-nr.:
- SG 2376030
- Udgave
- Lydstyrke og 8 toner kan indstilles, 100 dB, maks. 25 mA
- Produktbeskrivelse
- Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
- Fordele
- Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
- Anvendelsesområder
- Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
- Funktionsmåder
- Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
- Materiale
- Kabinet af polyamid
- Farve
- Sort
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 2500 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 250 V AC
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,11 kg
- Bruttovægt
- 0,112 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177220461
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeskrivelse
-
SG Akustisk element, til signalsøjle, modulær, 230 V, 100 dB, max. 25 mA