Til tekstmærkning af de maks. 5 optiske elementer.
- Best.-nr.:
- SG 2374150
- Udgave
- til 5 optiske elementer
- Produktbeskrivelse
- Til supplerende tekst til maks. 5 optiske elementer med brudlinjer til unødvendige felter (50 x 150 mm) inkl. klemme til fod eller rør med Ø 25 mm.
- Materiale
- Akryl, transparent
- Bemærk
- Etiketter er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,31 kg
- Bruttovægt
- 0,36 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- SG Mærkningspanel, til signalsøjle, modulær, til 5 optiske elementer