Vinkelstykker, vinkelkoblinger, mellemled, sideled, påbygningsled.
- Best.-nr.:
- SG 2375030
- Udgave
- til bærearmssystem CP 40, stål
- Produktbeskrivelse
- Til montage af signalsøjle på bærearmskomponenternes plastafdækning.
- Farve
- RAL 7024
- Indbygningsmuligheder
- På signalsøjle, modulopbygget i forbindelse med tilslutningselement 2368001
- Signal pillar
- 3 LED'er
- modulopbygget IP65
- Bemærkning vedr. produktnr.
- til bærearmssystem CP 40 vinkelstykke 90° 6501.140
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,24 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeskrivelse
- SG Montageelement, til signalsøjle, modulær og LED-kompakt, til bærearmssystem CP 40, stål
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning
- Yderligere oplysninger