Vinkelstykker, vinkelkoblinger, mellemled, sideled, påbygningsled.
- Best.-nr.:
- SG 6206900
- Udgave
- Til bærearmssystem CP 60
- Produktbeskrivelse
- Til montage af signalsøjle på bærearmskomponenternes plastafdækning.
- Farve
- RAL 7024
- Indbygningsmuligheder
- På signalsøjle, modulopbygget i forbindelse med tilslutningselement 2368001
- Signal pillar
- 3 LED'er
- modulopbygget IP65
- Bemærkning vedr. produktnr.
- til bærearmssystem CP 60, vinkelkobling 90° 6206.380, vinkelstykke 90° 6206.600, mellemled CP 6206.620, sideled 6206.740, påbygningsled 6206.700, vinkeladapter 90° til bærearmskonstruktion CP 60 på CP 40 6206.640
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,06 kg
- Bruttovægt
- 0,099 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Produktbeskrivelse
- CP Montageelement, til signalsøjle, modulær og LED-kompakt, til bærearmssystem CP 60
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning
- Yderligere oplysninger