Fødder, rør, vinkler.
- Best.-nr.:
- SG 2374000
- Udgave
- Fod med integreret rør, Ø 25 mm, 110 mm lang
- Farve
- Sort
- Længde
- 110 mm
- Indbygningsmuligheder
- På signalsøjle, modulopbygget IP65 i forbindelse med tilslutningselement 2368001
- Signal pillar
- 3 LED'er
- modulopbygget IP65
- Dimensioner
- Længde: 110 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,039 kg
- Bruttovægt
- 0,054 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Produktbeskrivelse
- SG Montageelement til rørmontage, til signalsøjle, modulær og LED-kompakt, Base med integreret kanal, ? 25 mm, L: 110 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning
- Yderligere oplysninger