LED permanent lysende element til modulopbyggede signalsøjler

Best.-nr.: SG 2370150

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.

Best.-nr.:
SG 2370150
Udgave
LED permanent lysende element
Produktbeskrivelse
Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
Fordele
Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
Funktionsmåder
Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale
Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve
Rød
Diameter
70 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
250 V AC
Dimensioner
Højde: 56 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding
230 V
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,07 kg
Bruttovægt
0,082 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177656413
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SZ LED Permanent lysende element, til signalsøjle, modulær, 230 V, rød
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationer
Quick guide
Datablade
Teknik i detaljer