LED permanent lysende element til modulopbyggede signalsøjler

Best.-nr.: SG 2370180

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.

Best.-nr.:
SG 2370180
Udgave
LED permanent lysende element
Produktbeskrivelse
Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
Fordele
Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
Funktionsmåder
Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale
Kabinet af polyamid
Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve
Klar
Diameter
70 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
250 V AC
Dimensioner
Højde: 56 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding
230 V
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,07 kg
Bruttovægt
0,083 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177656444
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeskrivelse
SZ LED Permanent lysende element, til signalsøjle, modulær, 230 V, klar
Godkendelser
UR
Dokumentationer
Quick guide
Datablade
Teknik i detaljer