Montageelementer Møtrikker Til montage i skabs- eller skinnesystemets hulsystem. Møtrikker Plademøtrik Til montage af montageskinner og -chassiser på holdevinkel, montageholdestykke og kombiholdestykke. Til produktet Møtrikker Indstiksmøtrikker Anvendes på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm, med afbrækkelig indføringshjælp, af trykstøbt zink. Til produktet Møtrikker Clipsmøtrik Anvendes på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm. Møtrikkerne isættes fra samme side, som der skal skrues fra. Til produktet Møtrikker Fjedermøtrik M5 Fjederen sørger for sikker fastholdelse mod uønsket forskydning. Til produktet Møtrikker 19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt Fastgørelseselement til et 482,6 mm (19")-montageniveau Til produktet Møtrikker Clipsmøtrik M5/M6, til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Til produktet