Til montage på lodret TS/SE-skabsprofil. Når skruen monteres, forspændes indstiksmøtrikken sikkert til profilen og sikrer automatisk en potentialudligning.
- Best.-nr.:
- TS 8800806
- Produktbeskrivelse
- Metrisk gevind til vertikal TS/SE-skabsprofil. Til montage sættes de i slidshullet og clipses fast. Nu er indstiksmøtrikken allerede fikseret. Når skruen monteres, forspændes indstiksmøtrikken sikkert til profilen og sikrer automatisk en potentialudligning.
- Fordele
- Alternativet til pladeskruer
- Særligt velegnet til dynamiske belastede samlinger
- Materiale
- Præcisionsstøbt rustfrit stål
- Indbygningsmuligheder
- På vertikalt TS-, VX SE-skabsprofil og på horisontalt VX SE-skabsprofil (foroven i bredden).
- Dimensioner
- Gevind: M6
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Gevind
- M6
- Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,085 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- TS Indstiksmøtrik, str.: M6
- Dokumentationer
- Info sheet