Til montage af montageskinner og -chassiser på holdevinkel, montageholdestykke og kombiholdestykke.
- Best.-nr.:
- PS 4157000
- Indbygningsmuligheder
- Montageskinner 23 x 23 mm
- Montagechassis 23 x 73 mm
- Montagechassis 45 x 88 mm
- Systemchassis 23 x 73 mm
- Bemærk
- Til påbygning af montageskinner og -chassiser på holdevinkel, montageholdestykke og kombiholdestykke anbefales plademøtrikker med gevind M6
- Dimensioner
- Gevind: M5
- Gevind
- M5
- Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 0,34 kg
- Bruttovægt
- 0,36 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeskrivelse
- SZ U møtrik, til gevind M5