Plademøtrik

Best.-nr.: PS 4180000

Til montage af montageskinner og -chassiser på holdevinkel, montageholdestykke og kombiholdestykke.

Best.-nr.:
PS 4180000
Indbygningsmuligheder
Montageskinner 23 x 23 mm
Montagechassis 23 x 73 mm
Montagechassis 45 x 88 mm
Systemchassis 23 x 73 mm
Bemærk
Til påbygning af montageskinner og -chassiser på holdevinkel, montageholdestykke og kombiholdestykke anbefales plademøtrikker med gevind M6
Dimensioner
Gevind: M8
Gevind
M8
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,34 kg
Toldtarifnummer
79070000
EAN
4028177093324
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Produktbeskrivelse
SZ U møtrik, til gevind M8