Anvendes på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm, med trykfjeder som indføringshjælp for en sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i hulsystemet.
- Best.-nr.:
- TS 4166000
- Produktbeskrivelse
- Trykfjederen, der er designet som indføringshjælp, sørger for en sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i hulsystemet.
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På montageskinner 23 x 23 mm
- På montagechassis 23 x 73 mm
- På montagechassis 45 x 88 mm
- På systemchassis 23 x 73 mm
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
- Dimensioner
- Gevind: M5
- Gevind
- M5
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,474 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- TS Clipsmøtrik, til gevind M5, til forbindelseog indsats fra siden