Anvendes på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm, med afbrækkelig indføringshjælp, af trykstøbt zink.
- Best.-nr.:
- TS 4162000
- Produktbeskrivelse
- Med afbrækkelig indføringshjælp, af trykstøbt zink.
- Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På montageskinner 23 x 23 mm
- På montagechassis 23 x 73 mm
- På montagechassis 45 x 88 mm
- På systemchassis 23 x 64 mm
- På systemchassis 23 x 73 mm
- På systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
- Dimensioner
- Gevind: M6
- Passer til skabstype
- VX
- TS
- VX SE
- Gevind
- M6
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,45 kg
- Bruttovægt
- 0,5 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- TS Indstiksmøtrik, til gevind M6
- Dokumentationer
- Info sheet