Fjederen sørger for sikker fastholdelse mod uønsket forskydning.
- Best.-nr.:
- CP 6108000
- Produktbeskrivelse
- Fjederen sørger for sikker fastholdelse mod uønsket forskydning.
- Fordele
- Yderligere indvendig udbygning er f.eks. muligt med montagevinkler 4597.000 eller montagevinkler til indvendig udbygning 6205.100
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Indbygningsmuligheder
- Comfort-Panel fra indbygningsdybde 74 mm
- Optipanel fra indbygningsdybde 100 mm
- Compact-Panel
- Dimensioner
- Gevind: M5
- Gevind
- M5
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- CP Fjedermøtrik, til gevind M5