Clipsmøtrik

Best.-nr.: EL 2092500

Captive nut, with M5 thread, without contact

Best.-nr.:
EL 2092500
Udgave
uden kontakt
Produktbeskrivelse
Til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19")-indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Til anvendelse ved profilpladetykkelser på 0,8-2,5 mm. Valgfrit med eller uden kontakt mellem indbygninger og 482,6 mm (19")-profilen/kabinettet.
Dimensioner
Gevind: M5
Til materialetykkelser
0,8 ‐ 2,5 mm
Pakkestørrelse
50 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,221 kg
Toldtarifnummer
73181692
EAN
4028177187344
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
EL Clipsmøtrikker, M5, Uden kontakt, til metaltykkelse: 0,8-2 mm