Clipsmøtrik

Best.-nr.: EL 2094300

Clipsmøtrik, med gevind M6, med kontakt

Best.-nr.:
EL 2094300
Udgave
med kontakt
Produktbeskrivelse
Til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19")-indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Til anvendelse ved profilpladetykkelser på 0,8-2,5 mm. Valgfrit med eller uden kontakt mellem indbygninger og 482,6 mm (19")-profilen/kabinettet.
Dimensioner
Gevind: M6
Til materialetykkelser
1,2 ‐ 1,5 mm
Pakkestørrelse
50 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,23 kg
Toldtarifnummer
73181692
EAN
4028177187375
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivelse
EL Clipsmøtrikker, M6, med kontakt, til metaltykkelse: 1,2-1,5 mm