Unbracohovedet sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger.
- Best.-nr.:
- SZ 2486600
- Udgave
- Unbracopladeskruer
- Produktbeskrivelse
- Unbracohovedet sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger.
- Anvendelsesområder
- Til runde huller Ø 4,5 eller 4,7 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser
- Dimensioner
- Gevind: 5,5
Gevindlængde: 13 mm - Gevind
- 5,5
- Pakkestørrelse
- 300 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 1,055 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Produktbeskrivelse
- VX Torxpladeskrue til stålplade, dim.: 5,5 x 13 mm