Gevindskærende skruer

Best.-nr.: SZ 2489500

Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser.

Best.-nr.:
SZ 2489500
Udgave
Linsehovedskrue med unbraco
Anvendelsesområder
Til runde huller Ø 4,5 eller 4,7 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser
Dimensioner
Gevind: M5
Gevindlængde: 12 mm
Gevind
M5
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,358 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeskrivelse
SZ Gevindskærende skruer, multi-tooth, til gevind M5, gevindskærende