Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser.
- Best.-nr.:
- SZ 2504000
- Udgave
- Sekskantede skruer
- Anvendelsesområder
- Til runde huller Ø 4,5 eller 4,7 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser
- Dimensioner
- Gevind: M5
Gevindlængde: 10 mm - Gevind
- M5
- Pakkestørrelse
- 500 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,372 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025684
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Produktbeskrivelse
- SZ Gevindskærende skruer (sekskantbolte), til gevind M5