Kørning, boring og fastskruning med el- eller trykluftdrevet værktøj i én arbejdsgang. Til pladetykkelse: 0,8 - 3 mm.
- Best.-nr.:
- SZ 2487000
- Udgave
- Selvskærende skruer
- Produktbeskrivelse
- Kørning, boring og fastskruning med el- eller trykluftdrevet værktøj i én arbejdsgang. Nøglebredde: 8 mm
- Anvendelsesområder
- Til pladetykkelse: 0,8 - 3 mm
- Dimensioner
- Gevind: ST 4,8
Gevindlængde: 9,5 mm - Gevind
- ST 4,8
- Pakkestørrelse
- 300 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,82 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Produktbeskrivelse
- SZ Boreskruer, til gevind ST 4,8