Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader.
- Best.-nr.:
- DK 7094110
- Udgave
- Kærvskrue
- Produktbeskrivelse
- Til elektronikindstik, 482,6 mm (19")-indbygninger og blændplader.
- Leveringsomfang
- Inkl. plastunderlagsskiver
- Montageanvisning
- Maks. tilspændingsmoment 3 Nm
- Dimensioner
- Gevind: M6
Gevindlængde: 16 mm - Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,28 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177663022
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivelse
- DK Montageskruer, Cheese-head skrue M6x16 mm