Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader.
- Best.-nr.:
- DK 7094140
- Udgave
- Unbraco 30
- Produktbeskrivelse
- Til elektronikindstik, 482,6 mm (19")-indbygninger og blændplader.
- Leveringsomfang
- Inkl. plastunderlagsskiver
- Montageanvisning
- Maks. tilspændingsmoment 3 Nm
- Dimensioner
- Gevind: M6
Gevindlængde: 16 mm - Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,3 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177663053
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivelse
- DK Clipsmøtrikker, M6 x 16 mm, Bitstørrelse: 30