Giver mulighed for variabel fastgørelse af montageskinne 23 x 23 mm. F.eks. til understøttelse af udvendige flader eller til oprettelse af yderligere et indre niveau.
- Best.-nr.:
- TS 8800370
- Produktbeskrivelse
- Giver mulighed for variabel fastgørelse af montageskinne 23 x 23 mm. F.eks. til understøttelse af udvendige flader eller til oprettelse af yderligere et indre niveau.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- Inkl. 24 pladeskruer 5,5 x 13 mm.
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, SE-skabsprofil flugtende med skabets yderside
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil flugtende med indvendig skabsbredde
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Nettovægt
- 1,08 kg
- Bruttovægt
- 1,24 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Montagevinkler, til fastgørelse af PS montageskinne 23x23 mm, direkte på lodret TS skabs profil