Til variabel montage af montageskinne 23 x 23 mm.
- Best.-nr.:
- SZ 4182000
- Produktbeskrivelse
- Til variabel montage af montageskinne 23 x 23 mm.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- 1 sæt = 1 montageholdestykke, 1 skrue M6 x 12 mm, 1 clipsmøtrik M6
- Indbygningsmuligheder
- Valgfrit flugtende med: Skabsyderside eller indvendig skabsbredde
- På lodret TS-skabsprofil over indstiksmøtrik 8800.808 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet, forskudt i højden, over TS-montageskinne 25 x 38 mm
- På lodret VX-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt VX-, TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
- Bemærk
- Plademøtrik (anbefalet: M6)
- Passer til skabstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,509 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montagevinkler, til fastgørelse af PS montageskinne 23x23 mm, via adapterskinne for PS kompatibilitet