Til hurtig montage af montageskinne 23 x 23 mm.
- Best.-nr.:
- SZ 4181000
- Produktbeskrivelse
- Til hurtig montage af montageskinne 23 x 23 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Holdevinkel, til venstre
Holdevinkel, til højre
Inkl. montagematerialer - Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Nettovægt
- 0,96 kg
- Bruttovægt
- 1,044 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Holdevinkel, til hurtig montage, af PS montageskinne 23x23 mm