Til montage af montagechassis 23 x 73 mm eller montageskinner 23 x 23 mm.
- Best.-nr.:
- TS 8800330
- Produktbeskrivelse
- Til montage af montagechassis 23 x 73 mm eller montageskinner 23 x 23 mm.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- 1 sæt = 1 kombiholdestykke, 1 holdestykke, 3 pladeskruer 5,5 x 13 mm
- Indbygningsmuligheder
- På lodret TS-skabsprofil (25 mm-hulmønster, 2 mm trin)
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i bredden
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,93 kg
- Bruttovægt
- 1,12 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Kombiholdestykke, til direct fixation on TS profil, af PS montagechassis 23 x 73/, PS montageskinne 23 x 23
- Dokumentationer
- Vejledning