Til montage af montagechassis 23 x 73 mm eller montageskinner 23 x 23 mm.
- Best.-nr.:
- SZ 4183000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af montagechassis 23 x 73 mm eller montageskinner 23 x 23 mm.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- 1 sæt = 1 kombiholdestykke, 2 undersænkede skruer, 2 stjerneskiver
- Indbygningsmuligheder
- På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil via indstiksmøtrik TS 8800.806 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 24 stk.
- Nettovægt
- 1,896 kg
- Bruttovægt
- 2,087 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Kombiholdestykke, til fastgørelse af PS montagechassis 23 x 73 mm, PS montageskinne 23 x 23 mm, via adapterskinne for PS kompatibilitet