For universelle montagemuligheder på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm.
- Best.-nr.:
- TS 4133000
- Produktbeskrivelse
- Til talrige udbygningsmuligheder.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- 12 hurtigmontageblokke
12 indstiksmøtrikker M8
24 firkantede møtrikker M8
24 skruer M8 x 16 mm - Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På systemchassis til det indre montageniveau
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet.
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
- Passer til skabstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Nettovægt
- 1,44 kg
- Bruttovægt
- 1,52 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Hurtigmontageblok
- Dokumentationer
- Info sheet