Til montage af profilskinner og montageflader med en hældning på 45° på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm.
- Best.-nr.:
- TS 4134000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af profilskinner og montageflader med en hældning på 45°. Som standard med to montagemuligheder: Med jordforbindelse eller isoleret i forhold til opbygningsfladen.
- Materiale
- Vinkelstykker: Trykstøbt zink
Isoleringsstykke: Plast - Leveringsomfang
- Vinkelstykke
Isoleringsstykke
Skrue med isoleringsmateriale
2 montageskruer
Indstiksmøtrik M8 - Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På systemchassis til det indre montageniveau
- Holde- eller afstandsstykker
- På hurtigmontageblok
- På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over indstiksmøtrik TS 8800.806 eller over adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil forneden
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
- Passer til skabstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 0,995 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Vinkelstykke
- Dokumentationer
- Info sheet