Til metrisk fastgørelse hele vejen rundt på skabsprofilen.
- Best.-nr.:
- VX 4164500
- Fordele
- Montage hele vejen rundt på skabsprofilen
- Trykfjederen, der er designet som indføringshjælp, sørger for en sikker, mekanisk og elektrisk forbindelse i hulsystemet
- Enkelt indføring fra siden
- Sikker og enkelt løsning med skruetrækker
- Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På systemchassis 23 x 64 mm
- På systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål
- På montagechassis 23 x 64 mm
- På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 11 mm
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- I VX SE bundramme
- null
- Dimensioner
- Gevind: M6
- Passer til skabstype
- VX
- Gevind
- M6
- Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 0,12 kg
- Bruttovægt
- 0,175 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177920996
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- VX clipsmøtrik, gevind M6
- Dokumentationer
- Info sheet